ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.
Accesorios
K0672 Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable.
K0673 Discos para pies regulables con soporte de goma, de acero o acero inoxidable.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos