ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).

Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
Accesorios
- K0415 Discos para pies articulados de plástico.
- K0415 Discos para pies articulados antiestáticos.
- K0416 Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable.
- K0654 Discos con brazo para pies articulados de plástico.
- K0417 Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc.
- K0418 Discos para pies articulados de acero inoxidable.
- K0419 Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos