- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
- Material: discos de acero o acero inoxidable 1.4301
Descripción
Material
Discos de acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero cromado.
Acero inoxidable pulido.
Acero inoxidable pulido.
Indicación
Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado.
Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver K0669.
Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver K0669.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.