Material
Discos de acero o acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma de NBR, 70° Shore A.
Versión
Acero cromado. Acero inoxidable pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Discos de acero o acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma de NBR, 70° Shore A.
Versión
Acero cromado. Acero inoxidable pulido.
Indicación de pedido
Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra ”montados” (p. ej. K0673.10801 y K0669.080501 montados).
Indicación
Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver K0669.
Husillos roscados adecuados, ver K0669.
Indicación sobre el dibujo
1) X con tamaño de husillo:
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.