Material
Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
Material
Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Partes de acero bruñido.
Modo de accionamiento
La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.
Aplicación
Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas
Siete variantes de color.
A petición
Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.