Material
Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Partes de acero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
La empuñadura ofrece una alta resistencia a sustancias químicas y la corrosión.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
La empuñadura ofrece una alta resistencia a sustancias químicas y la corrosión.
Material
Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Modo de accionamiento
La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.
Aplicación
Área de construcción de máquinas, equipos y plantas, área de rehabilitación, tecnología médica, industria de manipulación de alimentos.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas
Buena resistencia a la corrosión y las sustancias químicas.
Siete variantes de color.
Siete variantes de color.
A petición
Hay otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.