Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Empuñadura 1.4308.

Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje, arandela 1.4305.

Versión
Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos