Material
Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Cubierta roja.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Cubierta roja.
Indicación
Presión de apertura 0,20 – 0,25 bar.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.