Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación
La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
A petición
Muescas de marcado mín.-máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Cubierta
2) Junta tórica
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos