Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Núcleo magnético de SmCo.
Mostrar más
Mostrar menos
Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma A
desde
3,83 €
más IVA
más gastos de envío
Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma B
desde
5,24 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Núcleo magnético de SmCo.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6. Los imanes de barra de SmCo nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia