Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Indicación
Imán de barra con rosca exterior, sistema blindado. Con superficie de adherencia gomada para proteger superficies delicadas. Con la protección de goma aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes de barra con superficie de adherencia gomada pueden utilizarse como sistema de tope magnético.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos