Material
Bandeja de agarre antiestática PA, reforzado con fibra de carbono
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Bandeja de agarre antiestática PA, reforzado con fibra de carbono
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Ventana PC.
Amortiguador elástico de poliuretano.
Indicación
Las bandejas de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Mediante enganches se puede montar la bandeja de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas y alojamiento selectivo de componentes muy pequeños.
Aplicación
Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Volumen de suministro
1x bandeja de agarre.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
1x ventana.
1x etiqueta.
4x amortiguador elástico, autoadhesivo.
Uso
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Seguridad
Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.