- Resistente a altas temperaturas
- Conforme a FDA, UE10/2011, NSF, KTW
- Contorno de agarre cerrado
- Fácil de limpiar
- Para unas exigencias superiores de higiene
Descripción
Material
Termoplástico PPA resistente a altas temperaturas, reforzado con fibra de vidrio, negro, conforme a FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4404.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
Aplicación
Estas empuñaduras en cruz se desarrollaron especialmente para las aplicaciones con estrictos requisitos de higiene y altas temperaturas de aplicación. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.
Para el contacto con alimentos y agua potable, este plástico es conforme a la FDA, EU10/2011, NSF, KTW y tiene una resistencia permanente al agua caliente y a la hidrólisis (esterilización por vapor).
Este plástico de alta temperatura es apto incluso para la aplicación permanente en entornos calientes, donde conserva su alta estabilidad.
Para el contacto con alimentos y agua potable, este plástico es conforme a la FDA, EU10/2011, NSF, KTW y tiene una resistencia permanente al agua caliente y a la hidrólisis (esterilización por vapor).
Este plástico de alta temperatura es apto incluso para la aplicación permanente en entornos calientes, donde conserva su alta estabilidad.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo según IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Ventajas
Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
A petición
Modelos especiales.
Uso
Montaje en máquinas, aparatos, plantas e instalaciones utilizados en ámbitos con elevados requerimientos de higiene
El grupo objetivo es la industria (o el comercio) de procesamiento de alimentos, donde los elementos de mando pueden entrar en contacto con alimentos o agua potable.
Las empuñaduras en cruz son especialmente aptas para su uso en temperaturas ambientales muy altas y en contacto constante con agua caliente y vapor de agua.
El grupo objetivo es la industria (o el comercio) de procesamiento de alimentos, donde los elementos de mando pueden entrar en contacto con alimentos o agua potable.
Las empuñaduras en cruz son especialmente aptas para su uso en temperaturas ambientales muy altas y en contacto constante con agua caliente y vapor de agua.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.