- visualmente detectable
- Azul ultramar RAL 5002
- Materiales aptos para usos alimentarios.
Descripción
Descripción del producto
Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material
Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.
Aplicación
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura
De -20°C a +100°C.
Ventajas
Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
A petición
Modelos especiales.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.