Material
Termoplástico, gris pizarra.
Casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Termoplástico, gris pizarra.
Casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Aplicación
Los productos antibacterianos MEDI grip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos nocivos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA).
En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.
Modo de acción:
En la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con la proliferación de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos MEDI grip (verificación y confirmación mediante laboratorio acreditado).
El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.
En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.
Modo de acción:
En la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con la proliferación de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos MEDI grip (verificación y confirmación mediante laboratorio acreditado).
El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.
Ventajas
Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos.
Uso
Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos), utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.