Material
Cuerpo base de PVC blando.
Versión
Estructura base negra.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base de PVC blando.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
Dureza Shore 92 A.
Estable a los rayos UV.
ØD = diámetro exterior de los tubos en que encaja la tapa correspondiente.
Estable a los rayos UV.
ØD = diámetro exterior de los tubos en que encaja la tapa correspondiente.
Aplicación
Las tapas sirven de protección de los bordes afilados en los tubos.
Rango de temperatura
Bajo carga, resistente al frío hasta aprox. -15 °C.
Montaje
Si se calientan ligeramente a 40 °C se facilita el montaje, se incrementa la adherencia y se pueden compensar determinadas tolerancias del tubo.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.