Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Suspensiones de placas Ø30 de tipo I, forma A, por los dos lados
desde
6,43 €
más IVA
más gastos de envío
Suspensiones de placas Ø30 de tipo I, forma B, sencillo
desde
3,80 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Para la fijación de materiales de placas y tableros a tubos redondos y a tubos de perfil con un diámetro exterior de 30 mm.
Robusto elemento de fijación para fijar materiales de placas y tableros. La resistente abrazadera de acero se atornilla al tubo de perfil, proporcionando así una sujeción firme y segura. Alternativamente, las abrazaderas también pueden primero atornillarse al elemento de superficie. Después, simplemente,se puede suspender el elemento completo del marco del tubo.
Por lo general, en cada esquina se coloca una suspensión de placa de forma A. La suspensión de placa de forma B se utiliza como soporte con los tableros largos porque reduce la comba.
En el corte de la placa o tablero a tener en cuenta: Si se utilizan conectores, en el área de los conectores las placas requieren un recorte de 5 mm por lo menos o una ranura en todo el perímetro de 5 mm por lo menos.
Robusto elemento de fijación para fijar materiales de placas y tableros. La resistente abrazadera de acero se atornilla al tubo de perfil, proporcionando así una sujeción firme y segura. Alternativamente, las abrazaderas también pueden primero atornillarse al elemento de superficie. Después, simplemente,se puede suspender el elemento completo del marco del tubo.
Por lo general, en cada esquina se coloca una suspensión de placa de forma A. La suspensión de placa de forma B se utiliza como soporte con los tableros largos porque reduce la comba.
En el corte de la placa o tablero a tener en cuenta: Si se utilizan conectores, en el área de los conectores las placas requieren un recorte de 5 mm por lo menos o una ranura en todo el perímetro de 5 mm por lo menos.
Volumen de suministro
Forma A:
1 suspensión de placa.
2 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, cincados.
Forma B:
1 suspensión de placa.
1 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, cincados.
1 suspensión de placa.
2 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, cincados.
Forma B:
1 suspensión de placa.
1 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, cincados.