Material
Fundición inyectada de aluminio.
Juego de montaje de acero.
Juego de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Piezas de montaje cincadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Fundición inyectada de aluminio.
Juego de montaje de acero.
Juego de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Piezas de montaje cincadas.
Indicación
Apto para tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Para la fijación firme de elementos de superficie o cualquier otro componente a los tubos de perfil.
Los componentes se pueden atornillar en cinco caras del Multibloque. Las dos mitades de distinta altura del Multibloque de 2 piezas permiten fijar piezas complementarias a diferentes alturas. Así se pueden montar piezas complementarias tangencialmente con respecto al perfil de tubo redondo o a una distancia de 5 mm.
Para la fijación firme de elementos de superficie o cualquier otro componente a los tubos de perfil.
Los componentes se pueden atornillar en cinco caras del Multibloque. Las dos mitades de distinta altura del Multibloque de 2 piezas permiten fijar piezas complementarias a diferentes alturas. Así se pueden montar piezas complementarias tangencialmente con respecto al perfil de tubo redondo o a una distancia de 5 mm.
Volumen de suministro
1 Multibloque de 2 piezas.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, cincados.
1 tuerca cuadrada DIN 557 - M6, cincada.
2 tuercas autoblocantes ISO 10511 - M6, cincadas.
El artículo se suministra premontado.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, cincados.
1 tuerca cuadrada DIN 557 - M6, cincada.
2 tuercas autoblocantes ISO 10511 - M6, cincadas.
El artículo se suministra premontado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.