Material, versión
Poliamida PA, negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y tuerca hexagonal DIN 934, acero galvanizado.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y tuerca hexagonal DIN 934, acero galvanizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material, versión
Poliamida PA, negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y tuerca hexagonal DIN 934, acero galvanizado.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y tuerca hexagonal DIN 934, acero galvanizado.
Indicación
Los conectores se insertan simplemente en el tubo cuadrado correspondiente. Desmontable y reutilizable varias veces. El rango de ajuste indicado se puede regular continuamente. La salida se puede girar sobre su propio eje.
Montaje
Los dos pivotes en la articulación tienen dos cámaras cada uno, donde se pueden insertar, si hace falta, tuercas hexagonales (no incluidas) para fijar los pivotes en el tubo:
- Conector de 20x20: SW10
- Conector de 25x25: sin cámara
- Conector de 30x30: SW13
- Conector de 20x20: SW10
- Conector de 25x25: sin cámara
- Conector de 30x30: SW13
Accesorios
- Tubos cuadrados K0627
- Tubos cuadrados con alma K0628
- Tubos cuadrados con alma K0628
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.