Conector para tubos
Los elementos de unión de tubo son ideales para el ensamblaje de perfiles redondos y cuadrados. A petición se puede suministrar una palanca de sujeción adecuada para fijación.
Conectores para tubos de KIPP
Con los elementos de unión de tubos de KIPP se pueden conectar tubos con facilidad y de forma flexible. Los conectores de tubos son una alternativa que ahorra tiempo y dinero para las construcciones propias o soldadas. Con los conectores para tubos se pueden conectar de forma fiable y estable tanto los tubos cuadrados como los redondos. El sencillo sistema de inserción permite desacoplar de nuevo la unión, repetidamente y sin complicaciones, para volver a emplearlos de nuevo, sin taladrar, remachar ni soldar nada. De este modo, los cambios en el sistema se pueden implementar sin problemas ni demasiado trabajo.
Comparativa de los materiales de los conectores para tubos: plástico, aluminio y acero inoxidable
Conectores para tubos de plástico. Para aplicaciones de carga ligera
Los conectores de tubos de plástico están indicados para las construcciones ligeras sometidas a cargas mecánicas reducidas. Se utilizan sobre todo en la industria de envases alimentarios y destacan por su reducido peso. Las principales ventajas de los conectores para tubos de plástico son las siguientes: · Resistencia a la corrosión · Resistencia a las sustancias agresivas · Economía · Diseño atractivo · Para una buena estabilidad, se recomienda utilizar tubos de aluminio para los conectores sintéticos. Los tubos del surtido de KIPP están diseñados exactamente a juego con nuestros conectores para tubos y garantizan un apriete seguro. Están disponibles en los tamaños siguientes: · Conectores de plástico para tubos redondos con diámetros = 18 mm, 30 mm · Tamaños de los conectores de plástico para tubos cuadrados = 30 mm
Conectores para tubos de aluminio – para aplicaciones de carga mediana o pesada
KIPP ofrece un gran número de variantes de conectores de tubos de aluminio. Son adecuados para cualquier construcción de tubos y destacan por su mayor capacidad de carga en comparación con los modelos de plástico. Los conectores de aluminio para tubos están fabricados de aluminio fundido o extruido. Sus principales ventajas son las siguientes: · Montaje rápido y económico · Conectores de varias piezas disponibles y adecuados para un montaje posterior · Estabilidad · Distintos modelos y diseños · En nuestra gama encontrará los siguientes: · Conectores de aluminio para tubos redondos con diámetros = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm · Tamaños de los conectores de aluminio para tubos cuadrados = 25 mm, 30 mm, 40 mm
Conectores para tubos de acero inoxidable - para aplicaciones de cargas resistentes a impactos
Los conectores de tubos de acero inoxidable resisten las altas temperaturas y están especialmente diseñados para las cargas dinámicas. Gracias al material del que están hechos, son resistentes a la corrosión y tienen una elevada resistencia a la flexión. Están fabricados de acero inoxidable fundido de precisión y tienen las ventajas principales siguientes: · Dureza extremada · A prueba de vibraciones · Resistencia térmica y a la corrosión · Resistencia a los impactos y sacudidas · Superficie con pulimentado electrolítico · En KIPP tenemos conectores de acero inoxidable para tubos redondos con diámetros = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
Distintas versiones de conectores para tubos
Los conectores para tubos de KIPP se pueden dividir en tres categorías: conectores para tubos rectangulares, paralelos a los ejes y de articulación.
Conectores para tubos rectangulares
Los conectores para tubos en versión rectangular unen los tubos con un ángulo de 90° entre sí o con un ángulo de 90° con respecto a la superficie a atornillar. La categoría de los conectores para tubos rectangulares abarca los siguientes tipos: · Conectores en cruz · Conectores en ángulo · Conectores de pie · Pieza en T de conector para tubo · Cada uno de estos conectores para tubos está concebido para aplicaciones especiales determinadas. Los conectores de ángulo se prestan especialmente para las esquinas y los conectores de pie, por su parte, resultan ideales también para la fijación a la pared. Los distintos modelos de los conectores rectangulares para tubos se ofrecen alternativamente con cabeza extraíble, permitiendo así un montaje posterior en sistemas ya existentes. En función del área de aplicación futura, hay diversos materiales donde elegir.
Conectores para tubos paralelos al eje
Los conectores para tubos con asiento paralelo al eje conectan tubos entre sí de forma centrada o en paralelo a la superficie a atornillar. Los conectores para tubos con ejes paralelos abarcan los siguientes: · Conectores rectos · Conectores de brida · Con los conectores de tubos rectos se pueden conectar también entre sí tubos más cortos. Esta es una buena forma de integrar en los sistemas también los recortes restantes, reduciendo así al mínimo los residuos y los costes.
Conectores para tubos articulados
Con los conectores para tubos articulados, los tubos se pueden unir entre sí de forma centrada y articulada. El rango de giro es de 180° por lo menos. Los hay con función de retención y sin ella. La categoría de los conectores para tubos articulados comprende los siguientes · Conectores de pieza de articulación · Conectores articulados · Conectores de pie articulado · Los conectores para tubos con articulación abren un abanico casi ilimitado de posibilidades en la creación de construcciones. Además, con los conectores para tubos flexibles se pueden ubicar individualmente las pantallas o paneles de mando, permitiendo así la creación de puestos de trabajo ergonómicos, personalizados para el empleado en concreto.
Distintas clases de conectores para tubos
Cómo conectar diversos tubos: muy sencillo gracias a los casquillos reductores
KIPP tiene dos clases de conectores para tubos en su surtido, conectores para tubos cuadrados y conectores para tubos redondos. Con los casquillos reductores, los tubos se pueden adaptar de tubos cuadrados a tubos redondos, o de tubos redondos a tubos cuadrados. Además se pueden también sujetar por apriete tubos más pequeños: · K0491 Casquillos reductores cuadrados: Permiten la reducción del diámetro del tubo o la conversión de tubos cuadrados en tubos redondos · K0492 Casquillos reductores redondos: Permiten la reducción del diámetro del tubo o la conversión de tubos cuadrados en tubos redondos
Conectores de tubos para unidades lineales
Además de los conectores convencionales para tubos, KIPP también ofrece conectores de tubos para unidades lineales de aluminio. Están disponibles como: · Conectores en cruz · Conectores de brida · Conectores de pie · Con los conectores para tubos se pueden fijar o unir sin problemas las unidades lineales.
Comprar sencillamente online en KIPP conectores para tubos
En KIPP encontrará los más diversos conectores para tubos, para casi cualquier aplicación. En nuestra tienda virtual encontrará a juego diversos tubos redondos y tubos cuadrados que se pueden pedir cortados a medida. Se distinguen por sus mínimas tolerancias de fabricación, así como por las juntas de soldadura invisibles. Gracias a la perfecta adaptación a los conectores para tubos de KIPP, podemos garantizar un apriete seguro y fiable. A pesar de la gran selección y variedad de conectores para tubos, ¿no ha encontrado los adecuados para su instalación o sistema? Póngase entonces en contacto con nosotros, con mucho gusto podemos desarrollar soluciones especiales e individuales según sus instrucciones.