- Componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm
- Forma B: con dos cámaras separadas
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
Descripción
Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
Negro.
Indicación
El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.