Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Para la generación de descarga electrostática (ESD). Para la compensación segura de carga electrostática de perfiles. Se gira hacia dentro en la ranura y se atornilla contra el perfil en un ángulo de 45°. Cuando se rompe la capa de anodizado genera una conexión conductora.
Tener en cuenta
La conexión equipotencial no es una conexión eléctrica del sistema de conductores protectores.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.