Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero.
Versión
Placa del conector y piezas de montaje cincadas.
Indicación
Apto para tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

Para la unión en ángulo recto de un tubo de perfil con un perfil de aluminio de tipo I ranura 8.

Fijación con tornillo M6 en el tubo de perfil Ø30 utilizando un inserto roscado M6.
Volumen de suministro
Juego para ranura 6:
1 placa de conector en T D30.
2 tuercas correderas en ranura- ranura 6 - M6.
2 tornillos DIN 7991 - M6 x 12.
1 tornillo DIN 7991 - M6 x 20.
Juego para ranura 8:
1 placa de conector en T D30.
1 tuerca corredera en ranura doble - Nut 8 - 2x M6.
2 tornillos DIN 7991 - M6 x 14.
1 tornillo DIN 7991 - M6 x 20.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos