- -
- -
- -
- -
Descripción
Material
Perfil de carriles de rodillo: acero.
Rodillo: plástico PP.
Eje: acero.
Rodillo: plástico PP.
Eje: acero.
Versión
Perfil de carriles de rodillo: cincado.
Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.
Eje: cincado.
Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.
Eje: cincado.
Indicación
Carriles de rodillos silenciosos y resistentes. El sistema ya está montado. En el perfil del carril de rodillos hay rodillos de plástico apoyados en ejes de acero. Unas distancias reducidas entre ejes garantizan una marcha silenciosa y sin perturbaciones. En caso necesario, el perfil de carriles de rodillos de chapa de acero se puede cortar con facilidad a la longitud deseada.
Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.
Forma A: Sin pestaña de rueda.
Forma B: Con pestaña de rueda.
Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.
Forma A: Sin pestaña de rueda.
Forma B: Con pestaña de rueda.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.