Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Fijación de superficie y distanciador de plástico PA.
Juego de montaje de acero.
Versión
Gris similar a RAL 7042.
Juego de montaje cincado.
Indicación
Para la fijación universal de elementos de superficie o cualquier otro componente a tubos redondos y a tubos de perfil con un diámetro exterior de 30 mm.

En función del la finalidad de uso, la fijación de superficie se puede utilizar sola o junto con el distanciador incluido en el suministro.

Se presta de forma ideal para fijar elementos de superficie, como por ejemplo revestimientos y protección visual y de las salpicaduras sometidos a usos ligeros.
Volumen de suministro
1 fijación de superficie.
1 distanciador.
1 tuerca cuadrada DIN 557 - M5, cincada.
1 tornillo autorroscante SF4 x 12, cincado.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos