Material
Fundición inyectada de aluminio.
Piezas de montaje de acero.
Piezas de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Piezas de montaje cincadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Fundición inyectada de aluminio.
Piezas de montaje de acero.
Piezas de montaje de acero.
Versión
acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Piezas de montaje cincadas.
Indicación
Apto para tubos redondos y tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.
Para la unión en ángulo recto. Con el conector en T se pueden combinar tubos redondos y tubos perfilados con perfiles de aluminio de ranura 8 y tipo I. La placa del adaptador se atornilla asegurada contra torsión en la ranura 8 del perfil de aluminio. Para ello hay que desmontar dos de las cuatro protecciones contra torsión.
El conector en T con conexión a la ranura 8 tiene una protección contra torsión integrada y sumamente resistente. Asegura la orientación exacta y duradera de los tubos de perfil de Ø30. Las protecciones contra torsión se pueden desmontar en caso necesario con un destornillador de punta plana. Esto es necesario para fijar tubos redondos de Ø30 en el conector en T.
Para la unión en ángulo recto. Con el conector en T se pueden combinar tubos redondos y tubos perfilados con perfiles de aluminio de ranura 8 y tipo I. La placa del adaptador se atornilla asegurada contra torsión en la ranura 8 del perfil de aluminio. Para ello hay que desmontar dos de las cuatro protecciones contra torsión.
El conector en T con conexión a la ranura 8 tiene una protección contra torsión integrada y sumamente resistente. Asegura la orientación exacta y duradera de los tubos de perfil de Ø30. Las protecciones contra torsión se pueden desmontar en caso necesario con un destornillador de punta plana. Esto es necesario para fijar tubos redondos de Ø30 en el conector en T.
Volumen de suministro
2 mitades de conector en T.
1 placa de adaptador
1 tornillo DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, cincado.
1 tuerca autoblocante ISO 10511 - M6, cincada.
El artículo se suministra premontado.
1 placa de adaptador
1 tornillo DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, cincado.
1 tuerca autoblocante ISO 10511 - M6, cincada.
El artículo se suministra premontado.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.