Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.

Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.

Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Versión
Pulido electrolítico.
Indicación
Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493

Descubra nuestra gama de productos