- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493 incluidos
- Ø 30 y Ø 40 mm: cubierta de rosca de silicona
- A petición: palanca de sujeción para fijación
Description
Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Versión
Palanca de sujeción para fijación.
A petición
Pulido electrolítico.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.