Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
Negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
Negro.
Indicación
El soporte de cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.
El montaje puede realizarse en elementos planos o perfiles de aluminio (ranura 8 o 10 mm) con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Con dos cámaras separadas.
El montaje puede realizarse en elementos planos o perfiles de aluminio (ranura 8 o 10 mm) con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Con dos cámaras separadas.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.