Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Cuerpo base: Fundición inyectada de cinc.
Elementos corredizos: plástico POM.
Piezas de montaje: Acero galvanizado.
Junta tórica: EPDM.
Indicación
Deslizadores de perfil de metal con elementos corredizos de plástico sujetos con clips. Los perfiles de aluminio de tipo I con una ranura de 8 mm, gracias a los deslizadores de perfil, realizan un movimiento lineal con bajo desgaste. Como no requiere lubricación, el sistema es extremadamente resistente a la suciedad.

La carga máxima admisible de un deslizador de perfil es de Fmax. = 50 N.
Las guías de deslizamiento con varios carros deslizantes deben estar compuestas de una combinación de rodamiento fijo (forma F) y rodamiento con apoyo libre (forma L). De este modo se compensan las tolerancias de forma y se asegura una movilidad suave.

Forma S: Juego para conectar cualquier elemento de montaje.

Forma L: Juego para empleo como rodamiento de apoyo libre.

Forma F: Juego para empleo como rodamiento fijo.
Volumen de suministro
Forma S: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tuercas hexagonales DIN 439 B - M6.

Forma L: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tornillos alomados ISO 7380 - M5x25.
2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5.
2 tuercas correderas en ranura, ranura 8 - M5.

Forma F: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tornillos alomados ISO 7380 - M6x25.
2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5.
2 tuercas corredera en ranura, ranura 8 - M6.

Descubra nuestra gama de productos