Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Cuerpo base y gancho de sujeción de acero para temple y revenido.

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.

Arandela de presión PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.

Perno del eje, tornillo prisionero y arandela de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Cuerpo base y gancho de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje, tornillo prisionero y arandela con acabado natural.
Indicación
Ideal para aquellas sujeciones en las que las piezas deben ser insertadas desde arriba debido a que el gancho de sujeción se puede girar para la inserción y extracción de las piezas de trabajo.

La altura de sujeción exacta se ajusta mediante la rosca fina situada en el tornillo prisionero con la ayuda de un destornillador. Con el tornillo de seguridad se puede fijar el ajuste. La medida S corresponde a la carrera de sujeción del excéntrico.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de seguridad para el pasador
2) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos