Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido (52 +2 HRC) y bruñido.
Indicación
Las garras están previstas para la instalación de tornillos de banco en mordazas de sujeción. Para la instalación, es suficiente una ranura con perforaciones roscadas. Los bordes afilados de las garras aferran la pieza de trabajo e impiden el movimiento lateral y horizontal.

– La sujeción en unión continua permite altos valores de corte.
– Baja altura de sujeción de 1,5 mm (ahorro de gastos de material).
– El contorno de las garras genera una ligera tracción hacia abajo.

Hay un tope adecuado disponible entre los accesorios.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de trabajo
2) Mordaza de sujeción

Descubra nuestra gama de productos