Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Tornillo excéntrico de aleación de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Versión
Tornillo excéntrico bruñido.
Arandela de sujeción bruñida.
Indicación
El dispositivo de sujeción de leva tiene una arandela a la que se puede aplicar mediante fresado el perfil de la pieza de trabajo que se vaya a tensar. Como resultado, se obtiene una sujeción por nexo de forma para piezas de trabajo redondas, perfiladas o delicadas. El borde aplanado guarda la misma distancia con respecto al centro del tornillo que el dispositivo de sujeción de leva K0026, de modo que las arandelas se pueden sustituir en caso necesario.

”A” = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
”D1 mín.” = Medida disponible para el fresado de perfiles.
A petición
Tornillos excéntricos de repuesto.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos