Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Bridas de centrado circulares con tornillo avellanado, forma A
desde
23,86 €
más IVA
más gastos de envío
Bridas de centrado circulares con tornillo cilíndrico, forma B
desde
27,88 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Indicación
La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Se pueden solicitar bridas de centrado y sujeción con tornillos de cabeza cilíndrica o con tornillos avellanados.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Se pueden solicitar bridas de centrado y sujeción con tornillos de cabeza cilíndrica o con tornillos avellanados.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con tornillo avellanado
Forma B: con tornillo de cabeza cilíndrica
La medida H se refiere a la altura con ≥D.
La medida L se refiere a la longitud con ≤D.
1) Junta tórica
Forma B: con tornillo de cabeza cilíndrica
La medida H se refiere a la altura con ≥D.
La medida L se refiere a la longitud con ≤D.
1) Junta tórica