- Rango de ajuste continuo triple
- Grandes fuerzas de sujeción de 22 kN - 49 kN
- Ajuste continuo de altura y longitud
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Forjado, cincado en negro.
Aplicación
Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.
Montaje
1. Colocar un elemento de soporte sobre la mesa de herramienta y fijarlo con el par de apriete especificado.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Volumen de suministro
- Unidad de sujeción
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Accesorios
Elevación K1206
Piezas de presión K1215
Piezas de presión K1215
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.