Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Acero.
Versión
Forma A: tratado en caliente y cincado.
Forma B: tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Forma C: tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo prisionero DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo K1204

Descubra nuestra gama de productos