- Ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras
- Para salvar rápidamente distintas alturas de sujeción
- Se necesita poco espacio en la mesa de máquinas
Descripción
Material
Acero.
Versión
Forjado y tratado en caliente, lacado.
Piezas roscadas con clase de resistencia 8.8.
Piezas roscadas con clase de resistencia 8.8.
Indicación
La garra de sujeción continua cubre rápidamente distintas alturas de sujeción sin necesidad de bases adicionales y ocupa menos espacio en la mesa de máquinas. Esta diseñada para la máxima carga y es ideal para sujetar herramientas de corte y punzonadoras.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.