- Autobloqueante
- Accionamiento manual
- Apto para dispositivos de tracción y dispositivos de sujeción compresores
- Montaje en horizontal o en vertical
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Indicación
El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción ”actima” se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.