- Rascador de metal integrado.
- Rascador doble
- Gran capacidad de carga
Descripción
Descripción del producto
Los cilindros enroscables de efecto simple con retroceso por muelle se distinguen por sus formas compactas y por eso se suelen utilizar como cilindros de sujeción. Se pueden posicionar dejando distancias muy reducidas entre uno y otro. Los cilindros enroscables se pueden accionar sin superficie de sujeción opuesta gracias a la limitación interna de la carrera. Los rascadores dobles instalados de serie impiden una fuga dinámica, prolongando así la durabilidad de los cilindros enroscables. Un muelle integrado se encarga de devolver el pistón a la posición inicial.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Los cilindros enroscables se pueden someter a una carga máxima tanto si están tensados como si no.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.
Una junta de estanqueidad contra la base del orificio roscado hermetiza el cilindro enroscable.
La forma constructiva del émbolo hace innecesaria la ventilación de la cámara del vástago.
Los cilindros enroscables deben estar protegidos de las sustancias agresivas de corte y refrigeración.
Las piezas de presión para la forma B no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.
Una junta de estanqueidad contra la base del orificio roscado hermetiza el cilindro enroscable.
La forma constructiva del émbolo hace innecesaria la ventilación de la cámara del vástago.
Los cilindros enroscables deben estar protegidos de las sustancias agresivas de corte y refrigeración.
Las piezas de presión para la forma B no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
Canales perforados.
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 400 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Rascador de metal integrado.
- Reducidas medidas de instalación.
- Se puede utilizar sin superficie de sujeción opuesta.
- Permite cargas en posición replegada.
- Suministro de presión sin conductos.
- Reducidas medidas de instalación.
- Se puede utilizar sin superficie de sujeción opuesta.
- Permite cargas en posición replegada.
- Suministro de presión sin conductos.
Indicación sobre el dibujo
1) Contorno de instalación
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.