Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma A
desde
133,54 €
más IVA
más gastos de envío
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma B
desde
148,74 €
más IVA
más gastos de envío
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma C
desde
127,03 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los cilindros de bloque con rosca interior y vástago de pistón son ideales para las situaciones de sujeción en que se requieren carreras cortas con fuerzas elevadas. Los cilindros de bloque se pueden utilizar como cilindros de presión y de tracción. En los vástagos de pistón con rosca interior se pueden enroscar distintas piezas de presión. Los cilindros de bloque garantizan una elevada presión de servicio y se pueden fijar con facilidad con tornillos cilíndricos gracias a la forma cúbica y compacta de la carcasa. En los cilindros de bloque se instala de serie una junta doble hidráulica. De este modo, en el área de la junta por el lado del vástago se obtiene la ventaja de un funcionamiento continuo casi sin fugas. Además, los cilindros de bloque traen de serie instalados rascadores de metal que impiden que penetren virutas.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Deben evitarse las fuerzas transversales sobre los cilindros de bloque.
Si el cilindro de bloque se atornilla transversalmente al eje del cilindro, se recomienda un soporte adicional del cilindro de bloque. Si el cilindro de bloque se utiliza como cilindro de presión, el soporte debe realizarse en el lado del fondo, si se utiliza como cilindro de tracción, en el lado del vástago.
Hay que observar la carga dinámica admisible en la carrera de avance del vástago.
En los cilindros de bloque de efecto simple se requiere una conexión de ventilación.
Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.
Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Si el cilindro de bloque se atornilla transversalmente al eje del cilindro, se recomienda un soporte adicional del cilindro de bloque. Si el cilindro de bloque se utiliza como cilindro de presión, el soporte debe realizarse en el lado del fondo, si se utiliza como cilindro de tracción, en el lado del vástago.
Hay que observar la carga dinámica admisible en la carrera de avance del vástago.
En los cilindros de bloque de efecto simple se requiere una conexión de ventilación.
Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.
Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Conexión de brida y junta tórica
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 500 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Rascador de metal integrado.
- Múltiples posibilidades de fijación
- Grandes rangos de carrera.
- Grandes rangos de fuerza .
- Reducidas medidas de instalación.
- Utilización de junta hidráulica doble.
- Múltiples posibilidades de fijación
- Grandes rangos de carrera.
- Grandes rangos de fuerza .
- Reducidas medidas de instalación.
- Utilización de junta hidráulica doble.
Volumen de suministro
2 uds. de juntas tóricas (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluidas.
A petición
Diámetro del pistón y carreras más grandes, así como con control de la posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforaciones longitudinales y transversales, conexión de rosca
Forma B: Lado del fondo, perforación central, conexión de brida y junta tórica
Forma C: Lado ancho, conexión de brida y junta tórica
1) Contorno de instalación
Forma B: Lado del fondo, perforación central, conexión de brida y junta tórica
Forma C: Lado ancho, conexión de brida y junta tórica
1) Contorno de instalación
Accesorios
- Perno de apoyo K0307.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.