- Apto para sujeciones múltiples
- Especial para componentes pequeños
- Para grandes fuerzas de sujeción
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Mordaza de sujeción endurecida (33-39 HRC) y bruñida.
Indicación
Las mordazas de sujeción son aptas para la sujeción múltiple gracias a su principio de funcionamiento.
Las superficies de cuña permiten alcanzar una gran fuerza de sujeción.
Mordaza de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Las superficies de cuña permiten alcanzar una gran fuerza de sujeción.
Mordaza de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo
La medida L se refiere a la medida ≤ A.
La medida H se refiere a la medida ≥ A.
1) Junta tórica
La medida H se refiere a la medida ≥ A.
1) Junta tórica
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.