Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
La altura de sujeción se puede aumentar con eclisas K0018 y, en el caso de K1231.12 a K1231.14 y de K1231.22 a K1231.24, se puede reducir mediante soportes con bola oscilante K0282.
Los dispositivos de sujeción ofrecen las siguientes ventajas:
- Sujeción rápida de forma manual mediante husillo roscado y excéntrica en espiral.
- Cambio de piezas de trabajo rápido y sencillo girando la garra de sujeción.
- Versión compacta, con el consiguiente ahorro de espacio al realizar la sujeción.
- Fácil adaptación a grandes alturas de sujeción mediante eclisas.
Los dispositivos de sujeción se pueden fijar de dos formas:
1) En una ranura en T.
2) Directamente en la placa, por ejemplo, de un dispositivo, con el tornillo de sujeción M12.
Los dispositivos de sujeción ofrecen las siguientes ventajas:
- Sujeción rápida de forma manual mediante husillo roscado y excéntrica en espiral.
- Cambio de piezas de trabajo rápido y sencillo girando la garra de sujeción.
- Versión compacta, con el consiguiente ahorro de espacio al realizar la sujeción.
- Fácil adaptación a grandes alturas de sujeción mediante eclisas.
Los dispositivos de sujeción se pueden fijar de dos formas:
1) En una ranura en T.
2) Directamente en la placa, por ejemplo, de un dispositivo, con el tornillo de sujeción M12.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.