Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Placa del adaptador de acero.

Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Placa del adaptador cincado.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación
Las placas del adaptador permiten una compatibilidad del dispositivo de sujeción rápida Kipp con la configuración de agujeros 4 para placas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm.
Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en la perforación.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos