Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Palanca tensora de forma B bruñida.
Palanca tensora de forma C niquelada.
Superficie de sujeción rectificada.
Palanca tensora de forma B bruñida.
Palanca tensora de forma C niquelada.
Mostrar más
Mostrar menos
Dispositivos de sujeción lateral, forma A
desde
180,12 €
más IVA
más gastos de envío
Dispositivos de sujeción lateral, forma B
desde
186,69 €
más IVA
más gastos de envío
Dispositivos de sujeción lateral, forma C
desde
186,69 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Palanca tensora de forma B bruñida.
Palanca tensora de forma C niquelada.
Superficie de sujeción rectificada.
Palanca tensora de forma B bruñida.
Palanca tensora de forma C niquelada.
Indicación
Apretar el tornillo de ajuste para que el dispositivo de sujeción lateral no pueda volver a su posición inicial durante la operación de sujeción. (Forma A)
La palanca tensora se puede orientar horizontal y verticalmente como quiera el usuario en pasos de 90° soltando el tornillo prisionero.
Las superficies incorporadas en la palanca tensora de forma C permiten sujetar las piezas de trabajo con fuerza de sujeción constante.
La palanca tensora se puede orientar horizontal y verticalmente como quiera el usuario en pasos de 90° soltando el tornillo prisionero.
Las superficies incorporadas en la palanca tensora de forma C permiten sujetar las piezas de trabajo con fuerza de sujeción constante.
Ventajas
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta