- El anillo de sujeción de latón impide que queden marcas de presión en la pieza de trabajo
- La ejecución aplanada permite una extracción sencilla de la pieza de trabajo
Descripción
Material
Tornillo de acero.
Anillo de sujeción de latón.
Anillo de sujeción de latón.
Versión
Tornillo negro bruñido.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Indicación
El tornillo tensor con anillo de sujeción se atornilla por arriba en el perno de sujeción. Sujeta la pieza de forma fuerte y segura. Un anillo de sujeción de latón, blando y recambiable, impide los daños o las rayaduras en la pieza de trabajo.
Forma A: Tornillo estándar con contorno de interferencia minimizado porque el tornillo tiene una cabeza muy plana.
Forma B: Tornillo con apoyo también para grandes series. El anillo de sujeción aplanado permite una extracción rápida de la pieza de trabajo.
Forma A: Tornillo estándar con contorno de interferencia minimizado porque el tornillo tiene una cabeza muy plana.
Forma B: Tornillo con apoyo también para grandes series. El anillo de sujeción aplanado permite una extracción rápida de la pieza de trabajo.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.