Material
Estándar y pieza bruta de acero.
Versión
Estándar endurecido.
Pieza bruta no endurecida.
Pieza bruta no endurecida.
Mostrar más
Mostrar menos
Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria, forma A, estándar
desde
42,35 €
más IVA
más gastos de envío
Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria, forma B, pieza bruta
desde
40,17 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Las palancas tensoras se pueden utilizar para las abrazaderas de palanca giratoria hidráulicas K1856, así como para las abrazaderas de palanca giratoria neumáticas K1870. Se puede elegir entre las palancas tensoras ”estándar” y las palancas tensoras ”de pieza bruta”. Las palancas tensoras ”estándar” vienen con el mecanizado terminado y están listas para usar directamente. Las palancas tensoras ”de pieza bruta” se pueden mecanizar aún individualmente. Para facilitar el mecanizado, las piezas brutas son de acero no endurecido. Una vez realizado el contorno individual, hay que insertar la palanca tensora y endurecerla para evitar que se pueda deformar durante el uso.
Material
Estándar y pieza bruta de acero.
Versión
Estándar endurecido.
Pieza bruta no endurecida.
Pieza bruta no endurecida.
Indicación
El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
La fuerza de sujeción efectiva debe calcularse individualmente para cada palanca tensora.
La posición óptima de la palanca tensora es de 90°.
Antes de utilizar la ”pieza bruta” de la palanca tensora, deben cumplirse las siguientes profundidades de endurecimiento: profundidad de endurecimiento 0,3 + 0,2 dureza HRC 50 +/- 2.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
La fuerza de sujeción efectiva debe calcularse individualmente para cada palanca tensora.
La posición óptima de la palanca tensora es de 90°.
Antes de utilizar la ”pieza bruta” de la palanca tensora, deben cumplirse las siguientes profundidades de endurecimiento: profundidad de endurecimiento 0,3 + 0,2 dureza HRC 50 +/- 2.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Montaje
La palanca tensora se engancha en el pistón de la abrazadera de palanca giratoria y se asegura mediante el pasador guía. De este modo la palanca tensora está asegurada en dirección axial y frente a torsiones.
A petición
Otras dimensiones y formas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Estándar
Forma B: Pieza bruta
Forma B: Pieza bruta