Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.

Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Vástago tratado en caliente y bruñido.
Brazo de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Modo de accionamiento
Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.
Ventajas
Apto para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Elevada rigidez
Indicación sobre el dibujo
1) Carrera pivotante
2) Carrera de sujeción
3) Con giro a la izquierda
4) Con giro a la derecha
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos