Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión
Cuerpo base anodizado en plata.
Pistón cromado duro.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo. Las conexiones de aire comprimido del dispositivo de sujeción pivotante se encuentran en la brida.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.

El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.

El dispositivo de sujeción pivotante enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852. Otra posibilidad sería fijar el dispositivo de sujeción pivotante al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada K1820.

El volumen de suministro incluye el tornillo y la arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.

El brazo de sujeción y la tuerca con ranura no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Accesorios
Brazo de sujeción K1816 para dispositivo de sujeción pivotante.
Tuerca con ranura DIN 70852.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos