Material
Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Pistón de acero.
Versión
Cuerpo base anodizado en plata.
Pistón cromado duro.
Pistón cromado duro.
Mostrar más
Mostrar menos
Swing clamp pneumatic block body, Style A
desde
279,44 €
más IVA
más gastos de envío
Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos Cuerpo del bloque, forma B
desde
285,38 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Pistón de acero.
Versión
Cuerpo base anodizado en plata.
Pistón cromado duro.
Pistón cromado duro.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.
La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica. El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.
El brazo de sujeción no está incluido en el volumen de suministro.
Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.
La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica. El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.
El brazo de sujeción no está incluido en el volumen de suministro.
A petición
Interruptor de proximidad.
Indicación sobre el dibujo
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Accesorios
Brazo de sujeción K1813 para dispositivo de sujeción pivotante.