Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Aluminio.
Indicación
La brida roscada de aluminio se puede utilizar como rosca para el dispositivo de sujeción pivotante.

Los orificios de fijación de la brida roscada tienen las mismas dimensiones que los del dispositivo de sujeción pivotante neumático, enroscable con brida (K1818), y de la abrazadera de palanca neumática, enroscable con brida (K1819).

Se puede utilizar para contrarrestar con una tuerca con ranura en el dispositivo.
Ventajas
En la placa de fijación del dispositivo, no debe cortarse ninguna rosca adicional.
Accesorios
K1819 Abrazadera de palanca neumática enroscable con brida.
K1814 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable.
K1818 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable con brida.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos